Currently planned availability until at least2033
-
ID150 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)8 mΩ
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長PressFIT
-
発売年2020
-
認定Automotive
|
OPN
|
FF08MR12W1MA1B11ABPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1BA-3211 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1BA-3211 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High gate threshold Vth=4.4V
- Driving voltage VGS=-5V/ +15V
- Intrinsic diode with reverse recovery
- Low stray inductance 5nH
- Blocking voltage 1200V
- Low Switching Losses
- Tvjop=150°C
利点
- Easy system assembly
- Superior reliability
- Flexibility (half bridge concept)
- Integrated NTC temperature sensor
- Fully qualified automotive applications
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.