FD1000R33HE3-K
Active and preferred
RoHS対応

FD1000R33HE3-K

3300 V, 1000 A chopper IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FD1000R33HE3-K
FD1000R33HE3-K


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1000 A
  • IC (最大)
    1000 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    2.55 V
  • VCES / VRRM
    3300 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    3.1 V
  • コンフィギュレーション
    Chopper
  • パッケージ
    IHM B
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 寸法 (length)
    190 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Common Cathode
  • 認定
    Industrial, Traction
  • 電圧クラス (最大)
    3300 V

OPN
FD1000R33HE3KBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-IHVB190
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-IHVB190
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,MY
IHV B 3300 V , 1000 A 190mm chopper IGBT Module with IGBT3 - The best solution for your medium voltage and drives applications.

特長

  • High DC stability
  • Decades of field experience
  • Low switching losses
  • Tvj op=150°C
  • AlSiC base plate with AlN substrate
  • Package with CTI > 600
  • Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
  • Chopper Topology

利点

  • Standardized housing: 190x140x38 mm
  • decades of field experience
  • Long service life
  • Tough against overloads & faults
  • Low FIT Rate
  • UL recognized

図

Circuit-diagram-IHM_IHV_190mm_chopper_K
Circuit-diagram-IHM_IHV_190mm_chopper_K
Circuit-diagram-IHM_IHV_190mm_chopper_K
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ