F4-8MXTR12C2M2Q_H11
Active and preferred
RoHS対応

F4-8MXTR12C2M2Q_H11

EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET M2 .XT 4パックモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-8MXTR12C2M2Q_H11
F4-8MXTR12C2M2Q_H11
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    8.3 mΩ
  • アプリケーション
    SST, DC-DC Converter, EV Charger
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2C
  • 寸法 (width)
    62.8 mm
  • 寸法 (length)
    57.1 mm
  • 特長
    PressFIT, TIM 2.0, .XT interconnection technology
  • 認定
    Industrial

OPN
F48MXTR12C2M2QH11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 18
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 -
梱包サイズ 18
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET M2 .XT、4パックモジュール1200 V、8 mΩ、NTC温度センサー、プレアプリケーション サーマル インターフェース マテリアル2.0、大電流PressFITコンタクト技術

特長

  • 優れたパッケージコンセプト
  • .XT相互接続技術
  • CoolSiC M2チップ 技術
  • 大電流PressFITピン
  • NTC温度センサー内蔵
  • 最大Tvj over= 200℃の過負荷耐性
  • ゲート駆動電圧領域の拡大
  • 熱伝導材料 (TIM) 2.0

利点

  • 優れたモジュール効率
  • システム効率の向上
  • 長い製品寿命
  • 高熱耐性
  • 導通損失の低減
  • コンパクトな設計
  • Easy Pack™ Bと完全互換

アプリケーション

図

F4-13_F4-8_Circut Diagram
F4-13_F4-8_Circut Diagram
F4-13_F4-8_Circut Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ