これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
F4-75R17N3E7_B58
生産終了
生産終了
RoHS対応

F4-75R17N3E7_B58

生産終了
入力整流器モジュール搭載1700 V / 75 A 4パックIGBT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-75R17N3E7_B58
F4-75R17N3E7_B58


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    75 A
  • IC (最大)
    75 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    2.35 V
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 3
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 技術
    IGBT7 - E7
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
F475R17N3E7B58BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoPACK™ 3 1700 V、75 A の4パックIGBTモジュール。Trench/Fieldstop IGBT 7、エミッター制御ダイオード、入力整流器、NTCを備えています。

特長

  • 正の温度係数を持つ低VCEsat
  • Econoモジュールコンセプトを確立
  • 絶縁ベースプレート
  • はんだ付け接点技術
  • RoHS準拠
  • 統合整流器

利点

  • 高集積単一モジュールソリューション
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ