F4-200R17N3E4
Active and preferred
RoHS対応

F4-200R17N3E4

1700 V, 200 A fourpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-200R17N3E4
F4-200R17N3E4
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    200 A
  • IC (最大)
    200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
F4200R17N3E4BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
EconoPACK™ 3 1700 V, 200 A fourpack IGBT module with Trench/Feldstopp IGBT4, Emitter Controlled diode and NTC.

特長

  • Low VCEsatwith posi temp. coeffi.
  • Established Econo module concept
  • Isolated base plate
  • Solder contact technology
  • RoHS-compliant modules
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ