2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)16.2 mΩ
-
アプリケーションUPS, Solar, EV Charger, ESS
-
コンフィギュレーションFourpack
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F417MR12W1M1HB76BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class packages with 12 mm height
- Leading edge WBG material
- Very low module stray inductance
- Enhanced CoolSiC™ MOSFET Gen 1
- Enlarged gate drive voltage window
- Gate-source voltages of +23 V and -10 V
- Tvjop under overload condition up to 175°C
- PressFIT pins
- Integrated NTC temperature sensor
利点
- Outstanding module efficiency
- System cost advantages
- System efficiency improvement
- Reduced cooling requirements
- Enabling higher frequency
- Increase of power density
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.