F4-12MXTR23C2M1S8_H72
新規
for price proj. only
RoHS対応

F4-12MXTR23C2M1S8_H72

新規
CoolSiC™ MOSFET fourpack module 2300 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-12MXTR23C2M1S8_H72
F4-12MXTR23C2M1S8_H72


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    12.5 mΩ
  • アプリケーション
    SST, ESS, EV Charger, UPS, Solar
  • コンフィギュレーション
    FourPACK
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2C
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 特長
    AlN, .XT, PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
F412MXTR23C2M1S8H72BPSA1
製品ステータス for price proj. only
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT

製品ステータス for price proj. only
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET fourpack module 2300 V, 12.5 mΩ M1H with .XT Technology, device snubber capacitors, NTC and PressFIT contact Technology.

特長

  • VDSS = 2300 V
  • IDN = 120 A / IDRM = 300 A
  • Low inductive design
  • Low switching losses
  • High current density
  • High creepage and clearance distances
  • Integrated NTC temperature sensor
  • AlN substrate
  • Package with CTI > 600
  • High current pin
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ