F3L75R12W1H3_B27
Active and preferred
RoHS対応

F3L75R12W1H3_B27

1200 V, 75 A 3-level IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F3L75R12W1H3_B27
F3L75R12W1H3_B27


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    75 A
  • IC (最大)
    75 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • コンフィギュレーション
    3-level
  • パッケージ
    EasyPACK™ 1B
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 技術
    IGBT3 - H3
  • 特長
    PressFIT, Phase leg
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
F3L75R12W1H3B27BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
EasyPACK™ 1B 1200 V, 75 A 3-level phase leg IGBT module with "Neutral Point Clamp 2" topology, NTC, High Speed IGBT H3 and PressFIT Contact Technology

特長

  • High Speed IGBT H3
  • Low inductive design
  • Low switching losses
  • Compact design
  • PressFIT contact technology
  • Rugged mounting due to
  • Integrated mounting clamps

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ