CL 範囲0.4 pF~0.6 pF
-
IEFT40 A
-
IPP3 A
-
IR1 nA
-
IR (最大)50 nA
-
Rdyn (reverse)0.6 Ω
-
Rdyn (forward)0.5 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)28V
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)19V
-
Vcl typ. reverse (@16A)19 V
-
VESD (最大)20 kV
-
VWM5.3 V
-
保護された回線2
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD5V3U2U03LRHE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection of high-speed data lines exceeding : IEC61000-4-2 (ESD): 20 kV (air / contact) , IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns) ,IEC61000-4-5 (surge): 3 A (8/20 μs)
- Max. working voltage: 5.3 V
- Extremely low capacitance: down to 0.2 pF
- Very low clamping voltage: 12 V typ.
- Extremely low forward clamping voltage: 4 V typ.
- Very low reverse current: < 1 nA typ.
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.