CL (最大)6 pF
-
CL4.2 pF
-
IEFT50 A
-
IPP2.5 A
-
IR (最大)500 nA
-
IR10 nA
-
Rdyn (forward)0.29 Ω
-
Rdyn (reverse)0.29 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)24 V
-
VESD 範囲-15 kV~15 kV
-
VWM 範囲-16 V~16 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, GPIO, NFC, Power supply lines
-
特長bi-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD259B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD/transient protection according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±15 kV (air/contact discharge)
- IEC61000-4-4 (EFT): ±2.5 kV/±50 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (Surge): ±2.5 A (8/20 μs)
- Bi-directional working voltage up to: VRWM = ±16 V
- Line capacitance: CL = 4.2 pF (typical) at f = 1 MHz
- Optimized RF-linearity performance
- Ultra Low Dynamic Resistance RDYN = 0.29 Ω typical
- Small form factor SMD size 0201, low profile (0.58 mm x 0.28 mm x 0.15 mm)
- Pb-Free(RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.