CL0.1 pF
-
IEFT40 A
-
IPP4 A
-
IR1 nA
-
Rdyn0.7 Ω
-
Vcl typ. reverse (@16A)34.4 V
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)44.9 V
-
VWM16 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD159B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to: IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air) / ±20 kV (contact), IEC61000-4-4 (EFT): ±2 kV / ±40 A (5/50 ns), IEC61000-4-5 (Surge): ±4 A (8/20 μs)
- Bi-directional maximum working voltage: VWM = ±16 V
- Line capacitance: CL = 0.10 pF at f = 5 GHz
- Clamping voltage: VCL = 34.7 V at ITLP = 16 A with Rdyn = 0.7 Ω
- Low leakage current: IL = 1 nA
- Small form factor SMD size, low profile (0.58 x 0.28 x 0.15 mm³)
利点
- Low insertion loss
- Low clamping
- Bi-directional protection device
- Small package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.