CL (最大)0.38 pF
-
CL0.28 pF
-
IEFT50 A
-
IPP2.5 A
-
IR (最大)20 nA
-
Rdyn 範囲0.78 Ω~0.78 Ω
-
Vcl typ. reverse20V
-
Vcl typ. reverse (@16A) (最大)20 V
-
VESD 範囲-25 kV~25 kV
-
VWM 範囲-5.5 V~5.5 V
-
VWM (最小)-5.5 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD108B1CSP0201XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.