CL0.4 pF
-
IEFT40 A
-
IPP5 A
-
IR20 nA
-
IR (最大)100 nA
-
VESD (最大)15 kV
-
VESD (IEC61000-4-2 contact) (最小)15 kV
-
VWM 範囲-50 V~50 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD0P4RFLE6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- ESD protection of RF antenna / interfaces or ultra high speed data lines acc. to: IEC61000-4-2 (ESD): ± 15 KV (air / contact) , IEC61000-4-4 (EPT): 40 A (5/50 ns) , IEC61000-4-5 (surge): 5 A (8/20 μs)
- Very low line capacitance: 0.4 pF @ 1 GHz ( 0.2 pF per diode)
- Ultra low series inductance: 0.4 nH per diode
- Very low clamping voltage
- Ultra small leadless package:1.2 x 0.8 x 0.39 mm³
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.