DDB6U104N16RRP_B37
Active and preferred
RoHS対応

DDB6U104N16RRP_B37

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DDB6U104N16RRP_B37
DDB6U104N16RRP_B37
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    550 A
  • IRMSM
    104 A
  • コンフィギュレーション
    Diode Bridges with Brake Chopper and NTC
  • パッケージ
    EconoBRIDGE™
  • 電圧クラス (最大)
    1600 V

OPN
DDB6U104N16RRPB37BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V Diode Bridge Modules with Brake Chopper, NTC for a more compact converter design and pre-applied Thermal Interface Material.

特長

  • 2.5 kV AC 1min Insulation
  • Al 2O 3 substrate
  • High power density
  • High mechanical robustness
  • Isolated copper base plate
  • Solder contact technology
  • RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ