CYW89820
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW89820

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY
    -94 dBm
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    -94.5 dBm, -94.5 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    11.5 dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetoothクラシック
    Yes
  • Bluetooth仕様
    5.4
  • CPU 周波数
    96 MHz
  • CPU
    ARM Cortex M4
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2034
  • GPIO
    17
  • RAM
    176 KByte
  • ROM
    1024 kByte
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    4
  • パートナー モジュール
    No
  • ファミリー
    AIROC Bluetooth LE & Bluetooth
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ワイヤレス テクノロジー
    Bluetooth (BR + EDR + BLE)
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.3 V, 2.375 V~2.625 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    31-03-2019
  • 種類
    Silicon
  • 車載用認定品
    Yes

OPN
CYW89820BWMLG CYW89820BWMLGT
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-4 (002-25360) WQFN-4 (002-25360)
梱包サイズ 2600 2500
梱包形態 TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TW
TW
ウェハ製造国
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-4 (002-25360)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-4 (002-25360)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW89820 Automotive Bluetooth® & Bluetooth® LE SoC is a Bluetooth® Core 5.4 compliant device for automotive and industrial applications. Manufactured using the industry's advanced 40 nm CMOS low-power process, the CYW89820 is a highly integrated device which delivers up to 11.5 dBm transmit output power in LE and BR modes and up to 2.5 dBm in EDR mode, reducing the device footprint and costs.

特長

  • -40C to + 105C ambient temp performance
  • AEC-Q100 tested
  • ISO9001 approved
  • TS16949 certified
  • Arm® Cortex®-M4 core
  • Bluetooth® stack in ROM
  • 256-KB on-chip flash
  • 176-KB on-chip RAM
  • 1 MB on-chip ROM
  • True Random Number Generator (TRNG)
  • AES-128
  • ECDSA signature verification

利点

  • 市場投入までの時間を短縮
  • 幅広いアプリケーションに対応
  • 低消費電力
  • 低コスト
  • EU CRA準拠対応 (対象製品向け)

アプリケーション

図

CYW89820 Block Diagram
CYW89820 Block Diagram
CYW89820 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ