CYW89570VR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
BluetoothインターフェースUART
-
Bluetooth仕様6.0
-
Bluetooth機能5.2 w/ LE-Audio
-
WI-FIインターフェースPCIe, SDIO
-
Wi-Fi仕様6, 6E
-
Wi-Fi機能RSDB 2x2 + 2x2
-
ドライバー サポートLinux, Android
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Tri-band operation (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- Simultaneous Dual-Band (SDB)
- Wi-Fi 6/6E (802.11ax) compliant
- Integrated on-chip PAs
- Integrated on-chip LNAs
- Integrated on-chip PMU
- Supported shared Wi-Fi and BT antenna
- Bluetooth® LE-Audio Unicast and Auracast
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.