15年寿命Yes
-
20年寿命No
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)7 ch 12b
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-111.5dBm
-
Bluetooth LE TX POWER+19/+13/+4dBm
-
Bluetooth LE5.4
-
BluetoothインターフェースSDIO/GSPI/UART
-
Bluetooth仕様Bluetooth® LE 5.4
-
Currently planned availability until at least01-01-2039
-
GPIO47
-
MCUサブシステムArm Cortex M33
-
ROM2048 KB
-
SRAM768 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth20 MHz
-
Wi-Fi PHYデータレート143 Mbps
-
WI-FIインターフェースSDIO/GSPI/UART
-
Wi-Fiバンド2.4/5/6GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 6
-
アンテナ構成1x1 with diversity
-
オペレーティング システムのサポートRTOS/Linux
-
コアCortex M33
-
パッケージWLBGA
-
パートナー モジュールYes
-
ピッチ0.35 mm
-
ファミリーAIROC™ Connected MCU
-
共存するインターフェース2-/3-wire
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
寸法3.57 × 5.32 mm
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日2024
-
製品の説明AIROC™ Wi-Fi Connected MCU
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW55913IUBGTXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLBGA-143 (002-33373) | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SG
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLBGA-143 (002-33373) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 192 MHz Arm Cortex-M33 and Trustzone
- QSPI FLASH/PSRAM with XIP and OTF
- SDIO/SPI/UART/I2C/I2S/PDM/GPIOs
- 12b 7ch ADC
- 1x1 Wi-Fi 6E (2.4/5/6GHz) 20MHz
- Integrated PA up to +24dBm Tx power
- WPA 3 Security
- Matter over Wi-Fi
- Bluetooth® Low Energy 5.4 features
- LE Long Range, LE 2Mbps, Adv. Ext.
- +4/+13/+19dBm Power Amplifiers
- -111.5dBm LE Long Range Sensitivity
利点
- 通信距離を改善し、消費電力を削減
- 多層セキュリティ
- 豊富なインターフェース
- EU CRAクラスI (対象)
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.