BluetoothインターフェースN/A
-
Bluetooth仕様N/A
-
CPU300MHz
-
WI-FIインターフェースN/A
-
Wi-Fiバンド2.4Ghz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 5 (802.11ac)
-
アンテナ構成1x1
-
オペレーティング システムのサポートRTOS
-
メモリ2MB SRAM
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
製品の説明Wi-Fi 5 Connectivity Processor
|
OPN
|
CYW54907KWBGT |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-316 (002-13204) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SG,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-316 (002-13204) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 320MHz ARM Cortex R4
- SRAM (2MB)
- ROM (640KB)
- 802.11b/g/n/ac, Dual-band (2.4/5 GHz)
- 20/40/80 MHz, up to 433.3 Mbps PHY rate
- VHT20/40/80 for 5 GHz, HT20 for 2.4 GHz
- Internal PA/LNA for WLAN/BT
- Optional external PA for 5GHz
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.