15年寿命Yes
-
BluetoothインターフェースUART/PCM
-
Bluetooth仕様Bluetooth 5.4
-
Currently planned availability until at least01-01-2039
-
GPIO16, 7
-
ROM1152 KB
-
SRAM388 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth80 MHz
-
WI-FIインターフェースSDIO/SPI
-
Wi-Fiバンド2.4GHz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 5 (802.11ac)
-
アンテナ構成1x1
-
オペレーティング システムのサポートLinux, Android, RTOS
-
コアCortex M4
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パッケージWLBGA-106, WLCSP-251
-
パートナー モジュールY
-
ピッチ0.2 mm, 0.35 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
動作温度 範囲-20 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.2 V~4.6 V
-
寸法3.76 x 4.43 mm, 3.76 x 4.43 mm
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日2024
-
製品の説明Ultra-low power Wi-Fi 5
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
CYW43022CUBT | CYW43022CWBT | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-251 | |||
| パッケージ名 | WLBGA-106 (002-19474) | WLCSP-251 (002-19495) | ||
| 梱包サイズ | 5000 | 5000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | - | 2039 | ||
| 発売開始日 | - | 10/2023 | ||
| 組立国 |
TW
|
TW
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLBGA-106 (002-19474) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-251 |
| パッケージ名 | WLCSP-251 (002-19495) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 10/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- EU CRA準拠対応
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.