15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SD(1, 12bit ENoB (audio), 11 bit ENoB (DC), 12MHz Clock
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITYN/A
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWERN/A
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY–106.0 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER10 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート2 MByte/s
-
BluetoothクラシックNo
-
CAPSENSE™No
-
CPUコア96MHz
-
Currently planned availability until at least31-03-2039
-
GPIO26
-
I2C2
-
PDM2
-
PWM7
-
ROM64
-
SPI2
-
SRAM256 KByte
-
UART2
-
V 範囲2.75 V~3.6 V
-
アンテナの種類External - RF pad
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)14.5 x 19 x 1.95 mm
-
シリアル通信ブロック3
-
セカンダリCPUコアArm® Cortex®-M33
-
パッド41
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ1024 KByte
-
ベースシリコンCYW20829
-
メインCPUコアArm® Cortex®-M33
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲Yes
-
発売日31-03-2024
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW20829B0P4EPI100XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 01/2024 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 01/2024 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Bluetooth® LE 5.4 MCU
- 96 MHz ARM® Cortex® -M33
- 1024 KB SFlash / 256 KB SRAM
- TX Power: up to +10 dBm
- Robust Receive sensitivity of -106 dBm
- Fully qualified by Bluetooth® SIG
- FCC, ISED, CE, MIC
- 26 Programmable GPIO
- 14.5 x 19 x 1.95 mm
- External antenna via an RF solder pad
- Up to 85°C operating temperature
利点
- Industry’s best range and noise immunity
- Proof your designs with Bluetooth®LE 5.4
- Reduce RF design effort with module
- Fast-to-market with certified module
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.