15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)3, 10-bit ADC@2M Samples/s
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-101 dBm@125 kbps
-
Bluetooth LE TX POWER4
-
Bluetooth LE5.0
-
Bluetooth LEデータレート2 MByte/s
-
CAPSENSE™N/A
-
CPUコア16 MHz 32-bit ARM® Cortex® M0
-
Currently planned availability until at least31-03-2039
-
GPIO12
-
I2C2
-
PDMYes
-
PWM8
-
ROM256KB
-
SPI2
-
SRAM128 KByte
-
UART2
-
V バット3.3 V
-
アンテナの種類Trace Antenna
-
オペアンプN/A
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)20.2 mm x 10.5 mm x 2.3 mm
-
シリアル通信ブロック0
-
セカンダリCPUコアN/A
-
パッド27
-
ファミリーCYW20822
-
フラッシュ1 MByte
-
ベースシリコンCYW20822
-
メインCPUコア16 MHz 32-bit ARM® Cortex® M0
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲Yes
-
発売日31-03-2024
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW20822P4TAI040XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
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
| パッケージ名 | MODULE-42 (002-28053) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- -101 dBm LE sensitivity @ 125 Kbps
- Active RX @ 1 Mbps & -95 dBm: 1.3 mA
- Active TX @ 1 Mbps & 0 dBm: 3 mA
- LE Coded PHY(LE/LR): 500 Kbps, 125 Kbps
- 2 uA Deep Sleep Mode, 32KB RAM retention
- 0.8 uA Hibernate Mode with no retention
- Bluetooth SIG qualified
- Pre-programmed with EZ-Serial Firmware
利点
- Support fast time-to-market
- Support a wide spectrum of applications
- Low power
- Low cost
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.