15年寿命Yes
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-94 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-95.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER5.5 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックYes
-
Bluetooth仕様5.1
-
CPU 周波数96 MHz
-
CPUArm® Cortex®- M4
-
Currently planned availability until at least31-03-2035
-
GPIO40
-
RAM512 KByte
-
ROM2048 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールN
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE & Bluetooth
-
フラッシュ1024 KByte
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.76 V~3.63 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-03-2020
|
OPN
|
CYW20719B2KUMLGT | CYW20719B2KUMLG |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) | QFN-40 (002-13583) |
| 梱包サイズ | 5000 | 490 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
TW
|
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) |
| 梱包サイズ | 490 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 96-MHz Arm® Cortex®-M4 MCU
- Floating point unit (FPU)
- Supports serial wire debug (SWD)
- Runs Bluetooth® stack and application
- Execute from on-chip flash or RAM
- Adaptive Frequency Hopping (AFH)
- TX power 5 dBm
- RX sensitivity -95.5 dBm (Bluetooth® LE)
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 幅広いアプリケーションに対応
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.