# of US ports1
-
DSポートの#4
-
USB スピード5000 MBit/s
-
USB 規格USB 3.2 Gen1
-
アプリケーションDocking solutions, Standalone hubs, Docks
-
パッケージタイプ100-ball BGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ HX3
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
温度グレードConsumer
-
特長Shared Link™, Ghost charge™
-
製品の説明USB 3.2 Gen 1 Hub Controller
-
製品カテゴリHub Controllers
|
OPN
|
CYUSB3314-BVXC |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-100 (51-85209) |
| 梱包サイズ | 4290 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-100 (51-85209) |
| 梱包サイズ | 4290 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.