CYT4DNJBQCQ1BZSGST
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

CYT4DNJBQCQ1BZSGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT4DNJBQCQ1BZSGST
CYT4DNJBQCQ1BZSGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    50
  • 32bit TCPWM
    32
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/8
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    168
  • I2S
    4
  • JPEGデコーダー
    1
  • LCD直接駆動
    NA
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    2 x single / 1 x dual
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    640 KByte
  • VRAMの
    4 MB
  • VRAM保護
    Yes
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100/1000
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    1
  • ビデオ出力
    2
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT4DN Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    6336 KByte
  • ミピD-PHY
    1
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F_D/CM0+
  • メインコア周波数
    320 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    168
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT4DNJBQCQ1BZSGST
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-327 (002-28943)
梱包サイズ 700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-327 (002-28943)
梱包サイズ 700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,SG
CYT4DNJBQCQ1BZSGSTは、デュアル Arm Cortex-M7F (320 MHz)およびCortex-M0+コア、倍精度FPU、および統合 HSMを備えた、TRAVEO™ T2G CYT4DNシリーズの車載用マイクロコントローラーです。6336 KBフラッシュ、640 KB SRAM、128 KBワークフラッシュ、4 MB VRAM、JPEGデコーダー、デュアル ビデオ出力を備えています。接続には、1 Gbit Ethernet、4 CAN-FD、2 LIN、2 CXPI、および48 ADCチャネルが含まれます。

特長

  • デュアル320 MHz Arm Cortex-M7 CPU
  • 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 6336 KBのコードフラッシュ (書き込み中読み出し機能付き)
  • 保持粒度を備えた640 KB SRAM
  • 12ビット、1 Msps SAR ADC、48外部チャネル
  • 最大12個のI2C/SPI/UART シリアル ブロック
  • 最大8 Mbps、4チャネルのCAN FD
  • 1 Gbps Ethernet MAC、IEEE 802.3準拠
  • 2D/2.5Dグラフィックエンジン、4096 KB VRAM
  • JPEG デコーダ、MIPI CSI-2 ビデオ入力
  • ハードウェア暗号化: AES、RSA、SHA、TRNG
  • 機能安全: MPU、PPU、ウォッチドッグ タイマー

利点

  • 要求の厳しいアプリケーションにも対応できる高い CPU速度
  • 柔軟なリアルタイム性と安全性のパーティショニング
  • システム内ファームウェア アップデート、ダウンタイムなし
  • 低消費電力 SRAMによりバッテリー寿命が延長
  • 高速かつ正確なアナログ信号変換
  • 複数のシリアルインターフェースにより設計が簡素化されます
  • 高速データ転送を実現する高速CAN FD
  • ギガビットEthernetにより高速ネットワークを実現
  • 豊富なHMI表示を実現する高度なグラフィックス
  • ビジョンシステムへの直接カメラ入力
  • セキュアブートとデータ保護
  • 重要なアプリケーションの安全性を強化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ