CYT3DLBBGBQ1BZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT3DLBBGBQ1BZSGS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT3DLBBGBQ1BZSGS
CYT3DLBBGBQ1BZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    50
  • 32bit TCPWM
    32
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/8
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    135
  • I2S
    2
  • JPEGデコーダー
    0
  • LCD直接駆動
    NA
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    1 x single
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    2
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    384 KByte
  • VRAMの
    2 MB
  • VRAM保護
    Yes
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    1
  • ビデオ出力
    1
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT3DL Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • ミピD-PHY
    1
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F/CM0+
  • メインコア周波数
    240 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    135
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT3DLBBGBQ1BZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT3DLBBGBQ1BZSGSはTRAVEO™ T2G車載用マイコンで、240 MHz ARM Cortex-M7コア、4160 KBフラッシュ、384 KB SRAM、2 MB VRAMを搭載し、先進的な2D/2.5Dグラフィックスに対応。4チャネルCAN FD、2チャネルLIN 2.0、2チャネルCXPI、12個SCB、48チャネルADC、10/100イーサネットを備えます。HSM、フラッシュセキュリティ、VRAM保護を搭載し、ISO 21434およびASIL-B準拠。2.7~5.5 V、-40°C~105°C動作、RoHS・ハロゲンフリーで車載クラスタやHUDに最適です。

特長

  • 240 MHz Cortex-M7と100 MHz
  • 4160 KBフラッシュ, 384 KB SRAM, 64 KB
  • デュアルCAN FD最大8 Mbps, 10/100イーサネット
  • 12ビットSAR ADC, 1 Msps, 48外部ch
  • 2D/2.5Dグラフィックス, 2048 KB VRAM
  • 複数DMA, 最大84チャネル
  • ハードウェア暗号: AES, SHA, RSA, ECC, TRNG
  • 機能安全: MPU, PPU, ウォッチドッグ, LVD/BOD
  • 最大2出力, MIPI CSI-2入力
  • 9x UART/I2C, 8x SPI, 2x LIN, 2x
  • 4x TDM, 2x PCM-PWM, 5xサウンドジェネレータ
  • 電源モード: アクティブ, スリープ, 深スリープ, ハイバネート

利点

  • 高速CPUで迅速な処理
  • 大容量メモリで複雑な用途に対応
  • CAN FDとイーサで高速通信
  • 12ビットADCで高精度センシング
  • 高度なグラフィックスで豊かなHMI
  • DMAで効率的なデータ転送
  • ハード暗号で強固なセキュリティ
  • 安全機能で信頼性向上
  • 多様な映像出力で柔軟な表示
  • 多彩なシリアルで統合容易
  • 豊富な音響機能で高音質
  • 電源モードで省エネ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ