16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM46
-
32bit TCPWM16
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/4
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO140
-
I2S2
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動32 seg x 4 com
-
LIN2
-
LVDS TX PHYNA
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
Software BundleNo
-
SRAM512 KByte
-
VRAMのNA
-
VRAM保護NA
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスNA
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオインNA
-
ビデオ出力NA
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT2CL Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
ミピD-PHY0
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数160 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル140
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT2CL8BAAQ0AZSGST | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-176 (002-15150) | |
| 梱包サイズ | 300 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 08/2022 | |
| 組立国 |
JP
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-176 (002-15150) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 08/2022 |
| 組立国 |
JP
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 32ビットArm Cortex-M4F/M0+ CPU搭載
- 最大160 MHz動作周波数
- 単精度FPUとDSP対応
- 4160 KBコードフラッシュ、RWW/デュアルバンク
- 512 KB SRAM、DeepSleep保持対応
- 12ビット1 Msps SAR ADC、48外部ch
- CAN FD最大8 Mbps、4チャネル
- 12x SCB:I2C、SPI、UART、LIN、CXPI
- 暗号:AES、SHA、RSA、ECC、TRNG
- 最大164chのDMAコントローラ
- GPIO動作電圧2.7 V~5.5 V
- 動作温度-40°C~105°C
利点
- デュアルCPUでリアルタイム/安全両立
- 160 MHzで複雑処理も高速化
- FPU/DSPで演算処理を高速化
- RWWフラッシュで動作中書換可能
- SRAM保持で低消費モードも安心
- 高速ADCで精密センシング対応
- CAN FDで高速・信頼通信
- 多彩なシリアルで統合容易
- ハード暗号でデータ/通信を保護
- DMAでCPU負荷軽減・転送高速化
- 広電圧対応で多様な機器に最適
- 広温度対応で高信頼運用
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.