CYT2CL8BAAQ0AZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2CL8BAAQ0AZSGS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2CL8BAAQ0AZSGS
CYT2CL8BAAQ0AZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    46
  • 32bit TCPWM
    16
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    140
  • I2S
    2
  • JPEGデコーダー
    0
  • LCD直接駆動
    32 seg x 4 com
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    NA
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    512 KByte
  • VRAMの
    NA
  • VRAM保護
    NA
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    NA
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    NA
  • ビデオ出力
    NA
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT2CL Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • ミピD-PHY
    0
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    140
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2CL8BAAQ0AZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 08/2022
組立国
JP
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 08/2022
組立国
JP
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT2CL8BAAQ0AZSGSはTRAVEO™ T2G車載用マイコンで、160 MHz ARM Cortex-M4FメインコアとCortex-M0+を搭載し、セキュリティや周辺機能を強化。4160 KBフラッシュ、128 KBワークフラッシュ、512 KB SRAM、4チャネルCAN FD、2チャネルLIN、2チャネルCXPI、12個SCBブロックを備えます。2.7 V~5.5 V、-40°C~105°Cで動作し、ISO 26262 ASIL-BとISO 21434準拠、HSM、48チャネルADC、140 GPIO、LCDダイレクトドライブを搭載。ハロゲンフリー、RoHS対応、2042年まで供給予定です。

特長

  • 32ビットArm Cortex-M4F/M0+ CPU搭載
  • 最大160 MHz動作周波数
  • 単精度FPUとDSP対応
  • 4160 KBコードフラッシュ、RWW/デュアルバンク
  • 512 KB SRAM、DeepSleep保持対応
  • 12ビット1 Msps SAR ADC、48外部ch
  • CAN FD最大8 Mbps、4チャネル
  • 12x SCB:I2C、SPI、UART、LIN、CXPI
  • 暗号:AES、SHA、RSA、ECC、TRNG
  • 最大164chのDMAコントローラ
  • GPIO動作電圧2.7 V~5.5 V
  • 動作温度-40°C~105°C

利点

  • デュアルCPUでリアルタイム/安全両立
  • 160 MHzで複雑処理も高速化
  • FPU/DSPで演算処理を高速化
  • RWWフラッシュで動作中書換可能
  • SRAM保持で低消費モードも安心
  • 高速ADCで精密センシング対応
  • CAN FDで高速・信頼通信
  • 多彩なシリアルで統合容易
  • ハード暗号でデータ/通信を保護
  • DMAでCPU負荷軽減・転送高速化
  • 広電圧対応で多様な機器に最適
  • 広温度対応で高信頼運用

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ