CYT2BL3BAAQ0AZSGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2BL3BAAQ0AZSGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2BL3BAAQ0AZSGST
CYT2BL3BAAQ0AZSGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    11
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    27
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    5
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    92/44/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    eSHE
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    49
  • I2S
    NA
  • LIN
    7
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    7
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    512 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    9
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    49
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2BL3BAAQ0AZSGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-64 (002-11499)
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT2BL3BAAQ0AZSGSTはTRAVEO T2G CYT2BLシリーズの車載用マイクロコントローラで、160 MHz ARM Cortex-M4Fコアとセキュリティ用Cortex-M0+を搭載。4160 KBフラッシュ、128 KBワークフラッシュ、512 KB SRAM、フラッシュセキュリティを備える。ASIL-B安全、ISO 26262準拠、5つのCAN FD、7つのLIN、2つのCXPI、27のADCチャネル、49のGPIOを統合。2.7~5.5 V動作、-40°C~105°C、RoHS・ハロゲンフリー。2042年まで供給予定。

特長

  • デュアルArm Cortex-M4F(160 MHz)とM0+
  • 4160 KBコードフラッシュ, 512 KB SRAM, 128
  • 暗号エンジン: AES, 3DES, RSA, ECC, SHA,
  • 最大8チャネルCAN FD, ISO 11898-1:2015準拠
  • 最大8チャネルSCB(I2C, SPI, UART),
  • 12ビットSAR ADC, 1 Msps, 最大64チャネル
  • 機能安全: MPU, PPU, ウォッチドッグ, ECC
  • 低消費電力モード: アクティブ, スリープ, ディープスリープ,
  • 2.7 V~5.5 V動作, 多様なクロック源
  • DMAコントローラ: P-DMA0(92ch),
  • デバッグ: SWD/JTAG, オンチップデバッグ, 業界プローブ対応
  • Smart I/O, 最大148 GPIO_STD, 4

利点

  • デュアルCPUでリアルタイム制御対応
  • 大容量メモリで複雑なアプリに最適
  • 暗号エンジンでデータを保護
  • 豊富なインターフェースで柔軟接続
  • 高速ADCで精密なセンサ取得
  • 安全機能でシステム障害を防止
  • 多様な低消費電力モードで省エネ
  • 広い電圧範囲で多用途に対応
  • DMAでデータ効率向上
  • オンチップデバッグで開発容易
  • Smart I/Oと多GPIOで統合容易
  • 標準準拠で高い互換性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ