CYT2B95CACQ0AZEGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2B95CACQ0AZEGST

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2B95CACQ0AZEGST
CYT2B95CACQ0AZEGST
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    39
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    4
  • DMAチャネル
    92/44/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    78
  • I2S
    NA
  • LIN
    9
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    8
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    256 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    20
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    2112 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 125°C
  • 外部割り込みチャネル
    78
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2B95CACQ0AZEGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-100 (002-11500)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-100 (002-11500)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT2B95CACQ0AZEGSTはTRAVEO T2G CYT2B9シリーズの車載用マイクロコントローラで、160 MHz Arm Cortex-M4F(単精度FPU)とCortex-M0+を搭載。2112 KBフラッシュ、128 KBワークフラッシュ、256 KB SRAM、HSMとフラッシュセキュリティを備えます。8つのCAN FD、9つのLIN、4つのCXPIチャネル、78 GPIO、39 ADCチャネルをサポートし、2.7~5.5 V、-40°C~125°Cで動作。ISO 26262 ASIL-BおよびISO 21434準拠で安全性とサイバーセキュリティを確保します。

特長

  • デュアルCPU:Cortex-M4F 160
  • Cortex-M4Fに単精度FPUとDSP搭載
  • 2112 KBコードフラッシュ、128 KBワークフラッシュ、256
  • ハードウェア間通信機能
  • 3つのDMAコントローラ:P-DMA0、P-DMA1、M-DMA0
  • 暗号エンジン:AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG、PR
  • 機能安全:MPU、SMPU、PPU、WDT、MCWDT
  • 低消費電力モード:動作、スリープ、ディープスリープ、ハイバネート
  • 最大8チャネルCAN FD(最大8 Mbps)、ISO
  • 最大8チャネルSCB(I2C、SPI、UART)、12チャネルLIN
  • 12ビットSAR ADC、1 Msps、最大39チャネル
  • デバッグ:SWD/JTAG、オンチップデバッグ、トレース

利点

  • デュアルCPUでリアルタイムと安全処理
  • FPU/DSPで数値/信号処理を強化
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑な用途に対応
  • ハードウェアIPCで高速・安全なマルチタスク
  • DMAでデータ転送を高速化
  • 暗号エンジンでデータと認証を保護
  • 安全機能で故障・エラーを防止
  • 低消費電力でバッテリ/システム寿命延長
  • CAN FD、SCB、LINで柔軟な接続
  • 高速ADCで精密な計測
  • オンチップデバッグで開発容易
  • ISO CAN FD準拠で相互運用性確保

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ