GPIO26
-
SRAM32 KB
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションPower tools, PC docks, Other IoT and industrial applications, Light electric vehicles
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
バッテリーシリーズ1S to 7S
-
パッケージタイプ48-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-S3
-
フラッシュ256 KB
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.67 V~28 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with single-port support
-
製品カテゴリHigh Voltage MCUs
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPM1311-48LDXIT |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (002-32392) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (002-32392) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB-C support and USB PD support
- Moisture detection
- Legacy charging block
- Apple charge support
- Integrated USB full-speed device controller
- Integration of high voltage 28 V VBUS regulator
- Hardware crypto block for authentication
- NFET gate drivers
- Flexible GPIOs
- Integrated digital blocks configurable as I2C, SPI or UART
- Integrated current sense block
- Two 8-bit ADC blocks
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.