GPIO10
-
SRAM8 KB
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
アプリケーションPower tools, Vacuum cleaner, Portable electronics, Wireless speakers
-
バッテリーシリーズ1S to 12S
-
パッケージタイプ68-pin QFN
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-B2
-
フラッシュ128 KB
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~55 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with integrated buck-boost control
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPM121668LQXIXQLA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Support USB-C PD v3.2 EPR
- Support source/sink DRP role
- 55 V Buck-boost charge controller
- 1-cell to 12-cell battery charge
- Constant current (CC) mode charging
- Fault protections (OVP, UVP, SCP)
- 32-bit Arm® Cortex®-M0 processor
- 128 KB Flash, 8 KB SRAM
- Integrated TCPWMs, SCBs, ADCs
- 68-QFN (8x8) with 0.4 mm pitch
- Dedicated SDK & software suite
- Packaging: tray
利点
- Reduced BOM and board area
- Simplified customization and development
- Highligh programmable solution
- Fully interoperable USB-C PD stack
- Hardware protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.