CYPM1211-42FNXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO20
-
SRAM8 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護N
-
VCONN FETN
-
アプリケーションPersonal care solutions, Power tools, Home appliances, Smart speakers
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
バッテリーシリーズ1S to 5S
-
パッケージタイプ42-ball CSP
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-S2
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4 V~21.5 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with crypto engine
-
製品カテゴリHigh Voltage MCUs
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- USB-C support and USB PD support
- Moisture detection
- Programmable MCU
- Integrated legacy charging block
- Apple charge support
- Integrated hardware crypto block for authentication
- Integrated 8-bit ADC for voltage monitoring
- Integrated current sense block
- Integrated digital blocks configurable
- USB full-speed device controller
- NFET gate drivers
- System-level fault protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.