GPIO21
-
SRAM16 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.1
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションPortable electronics, Wireless speakers, Power tools, Cordless power tool charger, Other battery powered electronics
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
バッテリーシリーズ1S to 5S
-
パッケージタイプ48-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PMG1-B1
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4 V~24 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明MCU with integrated buck-boost control
-
製品カテゴリHigh Voltage MCUs
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPM1115-48LQXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-48 (001-57280) | |
| 梱包サイズ | 2450 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (001-57280) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB-C support and USB PD support
- Programmable MCU
- Integrated buck-boost controller
- Integrated LDO with 5 V output at 75 mA
- Integrated 8-bit ADC and 12-bit ADC
- Integrated legacy charging block
- Apple charge and QC sink support
- Integrated current sense block
- System-level fault protection including
- Digital block configurable
- Clocks and oscillators
- Termination resistors: Rp and Rd
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.