CYPD5225-96BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYPD5225-96BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPD5225-96BZXI
CYPD5225-96BZXI
個.


製品仕様情報

  • # ポート数
    Dual
  • GPIO
    28
  • SRAM
    12 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.0
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Notebooks, Desktops
  • ソフトウェアツール
    PSoC™ Creator
  • パッケージタイプ
    96-ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG5
  • フラッシュ
    128 KByte
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~21.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    Dual port Type-C controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD5225-96BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-96 (002-10631)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-96 (002-10631)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ