CYEL18V5123-200BKXE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースxSPI (Octal)
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
パッケージPG-BGA-24
-
ファミリーKS-3
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL18V5123200BKXEXQSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 338 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 09/2025 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 338 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 09/2025 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 512 Mbit density
- Octal SPI (x8) interface
- 200 MHz per channel
- Up to 1.6 Gbps data throughput
- Single-chip select
- -40⁰C to +125⁰C operating temperature
- Low pin count 24-ball FBGA
- 100Krad (Si) TID
利点
- AEC-Q100 certified
- ROHS compliant
- Single Lot Date Code (SLDC)
- 100% electrical testing coverage
- Certificate of Conformance (CoC)
- Radiation lot acceptance tested (TID)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.