CYEL18V5122-200BKXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYEL18V5122-200BKXE

耐放射線性、低電力、高帯域幅の擬静的RAM(pSRAM)を小型フットプリントで提供

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYEL18V5122-200BKXE
CYEL18V5122-200BKXE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • パッケージ
    PG-BGA-24
  • ファミリー
    KS-2
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
CYEL18V5122200BKXEXQSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 09/2025
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 09/2025
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
インフィニオンのpSRAMは、DRAMとSRAMの両方の利点を組み合わせた最先端のメモリソリューションです。内部的にはDRAMのような構造ですが、外部的には8チャネルシリアルSRAMのように動作します。この技術は、高速性能と小さな実装面積を誇るコンパクトでピン数の少ないプラスチック部品にパッケージされており、高帯域幅を必要とし、ピン制限のある低軌道衛星のアプリケーションに最適です。

特長

  • 512 Mbit密度
  • x8 HYPERBUS™インターフェース
  • 200 MHz/チャネル
  • 最大1.6 Gbpsのデータスループット
  • シングルチップセレクト
  • -40⁰C〜+125⁰Cの動作温度
  • 低ピン数24ボールFBGA
  • 100Krad(Si)TID

利点

  • AEC-Q100認証
  • ROHS準拠
  • Single Lot Date Code(SLDC)
  • 100%電気テストカバレッジ
  • 適合証明書(CoC)
  • 放射線ロット受入試験済み(TID)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ