Currently planned availability until at least2035
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ファミリーNOR
-
メモリ容量512 MBit
-
動作温度範囲 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)x4
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL17B512133AZMXQSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 72 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 512 Mb density, QSPI at 125 MHz
- 100 k cycle write/ infinite read endurance
- 10-year data retention @ 125ºC
- 8 V / 3.3 V I/O support
- 100-pin TQFP package
- 100 Krad (Si) total ionizing dose (TID)
利点
- 100 Krad (Si) TID radiation performance
- Single Lot Date Code (SLDC)
- 100% electrical testing coverage
- Certificate of Conformance (CoC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.