2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
CYEL16B256-133SXE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2032, 2032
-
Frequency133 MHz, 133 MHz
-
インターフェースQSPI, QSPI
-
パッケージPG-DSO-16, PG-DSO-16
-
ピークリフロー温度260 °C, 260 °C
-
ファミリーNOR Flash, NOR Flash
-
メモリ容量256 MBit, 256 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating, Matte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C, -40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V, 2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)x4, x4
-
認定Automotive, Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYEL16B256133SXEXLSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 94 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 94 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 256 Mb density
- QSPI interface operating up to 133 MHz
- 1000 program/erase cycle endurance
- 100 years data retention
- Extremely low programming voltage (2V)
- 2.7 V–3.6 V operating voltage range
- –40°C to +125°C temperature grade
- 16-pin SOIC package
利点
- AEC-Q100 compliant
- ROHS compliant
- 30 Krad (Si) TID radiation performance
- Single Lot Date Code (SLDC)
- 100% electrical testing coverage
- Certificate of Conformance (CoC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.