これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CYBT-483056-02
生産終了
生産終了
RoHS対応

CYBT-483056-02

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYBT-483056-02
CYBT-483056-02


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SD(1, 12bit ENoB (audio), 10 bit ENoB (DC), 12MHz Clock)
  • Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY
    –94.0 dBm
  • Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER
    0 dBm
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    - 95.0 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    20 dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetooth LEデータレート
    2 MByte/s
  • Bluetoothクラシック
    Yes
  • CAPSENSE™
    No
  • CPUコア
    96MHz
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2035
  • GPIO
    15
  • I2C
    1
  • PDM
    1
  • PWM
    6
  • ROM
    2MB
  • SPI
    2
  • SRAM
    512 KByte
  • UART
    2
  • V 範囲
    1.76 V~3.63 V
  • アンテナの種類
    Chip Antenna
  • オペアンプ
    No
  • サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)
    12.75 x 18.59 x 1.8 mm
  • シリアル通信ブロック
    0
  • セカンダリCPUコア
    None
  • パッド
    24
  • ファミリー
    AIROC™ Bluetooth Modules
  • フラッシュ
    1024 KByte
  • ベースシリコン
    CYW20719
  • メインCPUコア
    Arm® Cortex®- M4
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~85 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 拡張範囲
    Yes
  • 発売日
    31-03-2020

OPN
CYBT-483056-02
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-34 (002-23993)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-34 (002-23993)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

図

CYBT-483056-02 Block Diagram
CYBT-483056-02 Block Diagram
CYBT-483056-02 Block Diagram
CYBT-483056-02, CYBT-483062-02 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ