CYBT-343151-02

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYBT-343151-02
CYBT-343151-02


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SD(1,12-bit ENoB(audio), 10 bit ENoB (DC), 12MHz clock)
  • Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY
    –95.5 dBm
  • Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER
    9 dBm
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    - 96.5 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    9 dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetooth LEデータレート
    1 MByte/s
  • Bluetoothクラシック
    Yes
  • CAPSENSE™
    No
  • CPUコア
    48MHz
  • Currently planned availability until at least
    31-12-2030
  • GPIO
    11
  • I2C
    1
  • PDM
    0
  • PWM
    4
  • ROM
    848KB
  • SPI
    1
  • SRAM
    352 KByte
  • UART
    2
  • V 範囲
    2.3 V~3.6 V
  • アンテナの種類
    PCB trace antenna
  • オペアンプ
    No
  • サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)
    12 x 15.5 x 1.95 mm
  • シリアル通信ブロック
    0
  • セカンダリCPUコア
    None
  • パッド
    24
  • ファミリー
    AIROC™ Bluetooth Modules
  • フラッシュ
    512 KByte
  • ベースシリコン
    CYW20706
  • メインCPUコア
    Arm® Cortex®- M3
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~105 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 拡張範囲
    No
  • 発売日
    31-12-2015

OPN
CYBT-343151-02
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-24 (002-19525)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
SG,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-24 (002-19525)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
SG,TW
Infineon’s AIROC™ CYBT-343151-02 is a fully certified Bluetooth® Smart Ready wireless embedded module based on a proven hardware design and Infineon’s AIROC™ CYW20706 silicon device. This module is ideal for applications requiring an extended temperature operation of up to +105o C. The CYBT-343151-02 module includes a royalty-free Bluetooth® stack compatible with Bluetooth® Core 5.0.

特長

  • 12.0×15.5×1.95mm package SMT form-factor
  • PCB Trace antenna
  • FCC, ISED, MIC, and CE certified
  • +12 dbmTX output power for BT Classic
  • +9 dBm for Bluetooth Low Energy modes
  • 250 meters range at 9 dBm

利点

  • Support fast time-to-market
  • Support a wide spectrum of applications
  • Bluetooth wideband speech support

アプリケーション

図

CYBT-343151-02 Block Diagram
CYBT-343151-02 Block Diagram
CYBT-343151-02 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ