15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SD(1,12-bit ENoB(audio), 10 bit ENoB (DC), 12MHz clock)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY–95.5 dBm
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER9 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY- 96.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER9 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート1 MByte/s
-
BluetoothクラシックYes
-
CAPSENSE™No
-
CPUコア48MHz
-
Currently planned availability until at least31-12-2030
-
GPIO11
-
I2C1
-
PDM0
-
PWM4
-
ROM848KB
-
SPI1
-
SRAM352 KByte
-
UART2
-
V 範囲2.3 V~3.6 V
-
アンテナの種類PCB trace antenna
-
オペアンプNo
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)12.00 × 15.50 × 1.95 mm
-
シリアル通信ブロック0
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド24
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ512 KByte
-
ベースシリコンCYW20706
-
メイン コアArm® Cortex®- M3
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M3
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲No
-
発売日31-12-2015
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYBT-343026-01 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | MODULE-24 (002-19525) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2030 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-24 (002-19525) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2030 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- +12 dbmTX output power for BT Classic
- +9 dBm for Bluetooth Low Energy modes
- 250 meters range at 9 dBm
利点
- Support fast time-to-market
- Support a wide spectrum of applications
- Bluetooth wideband speech support
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.