15年寿命Yes
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SD(1,12-bit ENoB (audio), 10-bit ENoB (DC), 12MHz clock)
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-93.5dBm
-
Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER15dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY- 95.0 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER15dBm
-
Bluetooth LEYes
-
Bluetooth LEデータレート2 MByte/s
-
BluetoothクラシックYes
-
CAPSENSE™No
-
CPUコア96MHz
-
Currently planned availability until at least31-03-2027
-
GPIO20
-
I2C1
-
PDM1
-
PWM6
-
ROM1MB
-
SPI2
-
SRAM176 KByte
-
UART2
-
V 範囲1.71 V~3.3 V
-
アンテナの種類PCB trace antenna
-
オペアンプNo
-
サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)12.5 × 19 × 1.85 mm
-
シリアル通信ブロック0
-
セカンダリCPUコアNone
-
パッド35
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth Modules
-
フラッシュ256 KByte
-
ベースシリコンCYW20819
-
メインCPUコアArm® Cortex®- M4
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
寿命 - 拡張寿命No
-
拡張範囲Yes
-
発売日31-03-2018
|
OPN
|
CYBT-273063-02 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-35 (002-29354) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | MODULE-35 (002-29354) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Onboard crystal oscillator
- Passive components
- 256KB onboard flash memory
- CYW20819 system on chip
- 20dBm output with an internal PA and LNA
利点
- Support fast time-to-market
- Support a wide spectrum of applications
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.