これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CYBT-263065-02
生産終了
生産終了
RoHS対応

CYBT-263065-02

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYBT-263065-02
CYBT-263065-02


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SD(1,12-bit ENoB (audio), 10-bit ENoB (DC), 12MHz clock)
  • Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY
    -93.5dBm
  • Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER
    15dBm
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    - 95.0 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    15dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetooth LEデータレート
    2 MByte/s
  • Bluetoothクラシック
    Yes
  • CAPSENSE™
    No
  • CPUコア
    96MHz
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2033
  • GPIO
    20
  • I2C
    1
  • PDM
    1
  • PWM
    6
  • ROM
    1MB
  • SPI
    2
  • SRAM
    176 KByte
  • UART
    2
  • V 範囲
    1.71 V~3.3 V
  • アンテナの種類
    External -u.FL
  • オペアンプ
    No
  • サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)
    12.5 × 19 × 1.85 mm
  • シリアル通信ブロック
    0
  • セカンダリCPUコア
    None
  • パッド
    35
  • ファミリー
    AIROC™ Bluetooth Modules
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ベースシリコン
    CYW20819
  • メインCPUコア
    Arm® Cortex®- M4
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~85 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 拡張範囲
    Yes
  • 発売日
    31-03-2018

OPN
CYBT-263065-02
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-35 (002-29354)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-35 (002-29354)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
Infineon’s AIROC™ CYBT-263065-02 is a fully certified Bluetooth® and Bluetooth® LE module based on Infineon’s CYW20819. This embedded module is available in 12.5 x 19 x 1.95 mm SMT form-factor. Infineon’s AIROC™ CYBT-263065-02 module complies with Bluetooth® Core 5.4 and has gone through Qualification with a Declaration ID D051682 and QDID 158431.

特長

  • Onboard crystal oscillator
  • Passive components
  • 256KB onboard flash memory
  • CYW20819 system on chip
  • u.FL connector for external antenna

利点

  • Support fast time-to-market
  • Support a wide spectrum of applications

アプリケーション

図

CYBT-263065-02 Block Diagram
CYBT-263065-02 Block Diagram
CYBT-263065-02 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ