これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CYBLE-202013-11
生産終了
生産終了
RoHS対応

CYBLE-202013-11

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYBLE-202013-11
CYBLE-202013-11


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 806 ksps)
  • Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY
    N/A
  • Bluetooth EDR 2Mbps TX POWER
    N/A
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    - 93 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    7.5dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetooth LEデータレート
    1 MByte/s
  • Bluetoothクラシック
    No
  • CAPSENSE™
    Yes
  • CPUコア
    48MHz
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2027
  • GPIO
    19
  • I2C
    Configurable
  • PDM
    Configurable
  • PWM
    4
  • SPI
    Configurable
  • SRAM
    32 KByte
  • UART
    Configurable
  • V 範囲
    1.9 V~3.6 V
  • アンテナの種類
    External - RF pad
  • オペアンプ
    Yes
  • サイズ (Xmm×Ymm×Zmm)
    15 x 23 x 2.00 mm
  • シリアル通信ブロック
    5
  • セカンダリCPUコア
    None
  • パッド
    30
  • ファミリー
    AIROC™ Bluetooth Modules
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ベースシリコン
    PSOC™ 4-BLE
  • メインCPUコア
    Arm® Cortex®- M0
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 拡張範囲
    No
  • 発売日
    31-03-2015

OPN
CYBLE-202013-11
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-30 (002-15631)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 MODULE-30 (002-15631)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
US
Infineon’s AIROC™ CYBLE-202013-11 is a fully certified Bluetooth® LE embedded module based on Infineon’s PSOC™ 4-BLE. This module includes a royalty-free Bluetooth® stack compatible with Bluetooth® Core 5.1, reducing the additional time needed for design, development and certification. It is available in 14 x 18.5 x 2.00 mm SMT form-factor, with an external RF pad antenna and is certified to FCC, ISED, MIC, and CE regulations.

特長

  • CAPSENSE™
  • Onboard crystal oscillator
  • Passive components
  • Flash memory
  • 18 capacitive sensors
  • PSOC™ 4-BLE Bluetooth® MCU

利点

  • Scalable and reconfigurable platform
  • Flexible automatic routing

アプリケーション

図

CYBLE-202013-11 Block Diagram
CYBLE-202013-11 Block Diagram
CYBLE-202013-11 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ