2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
H2OYes
-
センサーピン数88
-
パッケージ128-pin TQFP
-
ファミリーTSG7_XL
-
マルチタッチYes
-
手袋No
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYAT847AZA88-42002 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) | |
| 梱包サイズ | 720 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Screen sizes up to 35-inch
- - 40°C to 85°C
- Number of sense pins
- Serial interface I2C
- Large object rejection
- Noise-suppression technologies
- Refresh rate up to 120 Hz
- Water rejection
- Fingernail tracking
- Supports thick glove (5mm)
- Package: 128-pin TQFP
利点
- 32-bit Arm® Cortex® CPU
- Screen sizes up to 15" diagonal
- Noise suppression for display and RF
- 35 mm hover
- Force Touch with 120 Hz refresh rates
- Haptic and acoustic feedback
- Low-power CapSense button - Power On/Off
- Glove support upto 5 mm thick glove
- Slider support
- Water rejection and wet-finger tracking
- Runtime Diagnostics
- Split screen support
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.