GPIO29
-
Touch+ MCUの機能No
-
センサーピン数72
-
タッチのみYes
-
パッケージ128-pin TQFP
-
ファミリーTSG7_L
-
指の数10
-
温度– 40°C - +105°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYAT817L-128AS72 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) | |
| 梱包サイズ | 720 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-128 (51-85101) |
| 梱包サイズ | 720 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Screen sizes up to 11-inch
- - 40°C to 105°C
- Number of sense pins
- Serial interface I2C and SPI
- Wake-up button support
- Noise-suppression technologies
- CAPSENSETM buttons
- Water rejection
- wet-finger tracking
- Supports thick glove (5mm)
- Package: 128-pin TQFP
利点
- Touch controller with extensible MCU
- 12-bit SAR ADC for system monitoring
- Screen sizes up to 11" diagonal
- Reports up to ten fingers
- Glove support with thick glove upto 5 mm
- Large object rejection
- Four TCPWMs
- Three serial communication blocks (SCBs)
- Up to 48 KB flash for MCU functionality
- Up to 4 KB SRAM for MCU functionality
- Up to 29 programmable GPIO pins
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.