5V TxYes
-
CAPSENSE™ ボタンYes
-
CAPSENSE™Yes
-
ジェスチャーYes
-
センサーピン数71
-
ディスプレイ アーマーYes
-
パッケージ100-pin TQFP
-
ファミリーTSG6_XL
-
低消費-電力ウェイクアップ ボタンNo
-
厚いオーバーレイ/厚い手袋のサポートYes
-
指の数10
-
薄い手袋タッチ対応Yes
-
防水Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYAT81688-100AA71Z | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85048) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85048) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100 qualified
- Screen sizes up to 15-inch
- - 40°C to 85°C
- Number of sense pins
- Serial interface I2C and SPI
- Refresh rate up to 250 Hz
- Noise-suppression technologies
- Fingernail tracking
- Water rejection
- wet-finger tracking
- Supports thick glove (5mm)
- Package: 100-pin TQFP
利点
- 32-bit Arm® Cortex® CPU
- Screen sizes up to 15" diagonal
- Noise-suppression technology for display
- Water rejection and wet-finger tracking
- Glove support for thickness upto 5 mm
- Large object rejection
- Low-power look-for-touch mode
- Reports up to ten fingers
- Small finger support down to 4 mm
- Touchscreen sensor self-test
- AutoArmor improves EMI and immunity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.