CY9BF566NPMC-G-MNE2

CY9BF566NPMC-G-MNE2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9BF566NPMC-G-MNE2
CY9BF566NPMC-G-MNE2


製品仕様情報

  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM4 CY9BFx6xM/N/R
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ