CY9BF416RPMC-G-JNE1

CY9BF416RPMC-G-JNE1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY9BF416RPMC-G-JNE1
CY9BF416RPMC-G-JNE1


製品仕様情報

  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM3 CY9BFx1xN/R
  • リードボール仕上げ
    Sn Bi
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ