CY9AF116NAPF-G-JNE1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
15年寿命N/A
-
20年寿命Yes
-
Currently planned availability until at leastNov 2031
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
ピークリフロー温度245 °C
-
ファミリーFM3 CY9AFx1xL/M/N
-
リードボール仕上げSn Bi
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
寿命 - 拡張寿命N/A
-
発売日Nov 2011
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.